Toont 7 product (en)
RA/VL sensoren, RA 2950, Gas, Regelelement type: Ingebouwde sensor, 5 °C - 26 °C, RAVL
Vorstbeveiliging, begrenzing en vergrendeling van temperatuursetpoint, geschikt voor oudere Danfoss RA/VL 26mm-afsluiters
RA/VL sensoren, RA 2952, Gas, Regelelement type: Externe sensor, 5 °C - 26 °C, RAVL
Vorstbeveiliging, begrenzing en vergrendeling van temperatuursetpoint, geschikt voor oudere Danfoss RA/VL 26mm-afsluiters
RA/V sensoren, RA 2962, Gas, Regelelement type: Externe sensor, 5 °C - 26 °C, RAV
Vorstbeveiliging, begrenzing en vergrendeling van temperatuursetpoint, geschikt voor oudere Danfoss RA/V 34mm-afsluiters
Danfoss Aveo® regelelementen, Regelelement type: Ingebouwde sensor, 7 °C - 28 °C, RAVL
Danfoss Aveo™ sensor for old Danfoss RA/VL valves. Stuffing box included.
Danfoss Aveo® regelelementen, Gas, Regelelement type: Externe sensor, 7 °C - 26 °C, RAVL
Danfoss Aveo™ regelelement voor oude Danfoss RA/VL afsluiters. Inclusief pakkingbus.
Danfoss Aveo® regelelementen, Gas, Regelelement type: Ingebouwde sensor, 7 °C - 28 °C, RAV
Danfoss Aveo™ sensor for old Danfoss RA/V valves. Stuffing box included.
Danfoss Aveo® regelelementen, Gas, Regelelement type: Externe sensor, 7 °C - 26 °C, RAV
Danfoss Aveo™ thermostaatknop voor oude Danfoss RA/V afsluiters. Inclusief pakkingbus.