Danfoss Aveo® regelelementen, Gas, Regelelement type: Externe sensor, 7 °C - 26 °C, RAVL

015G4053

Danfoss Aveo™ regelelement voor oude Danfoss RA/VL afsluiters. Inclusief pakkingbus.

Productdata

Bruto gewicht 0.227 Kilogram
Netto gewicht 0.211 Kilogram
Volume 0.444 Liter
EAN 5702424626242

 

Afsluit functie Nee
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Aveo™ regelelement voor oude Danfoss RA/VL afsluiters. Inclusief pakkingbus.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Inhoud van set Regelelement, pakkingbus
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] 26 °C
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] 7 °C
Kleur Wit RAL 9016
Lengte capillaire buis [m] [Max] 2 m
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 76 mm
Product width [mm] 56 mm
Productgroep Radiator Sensors
Productnaam SCIP-dossier RA-V & -VL Service kit
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Externe sensor
SCIP-dossiernr. 0d7edca3-120b-4dfb-ae17-497830b15c4c
Sensor setting temperature [°F] [Max] 79 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 45 °F
Sensormedia Gas
Sensorontwerp Danfoss Aveo®
Temperatuurbegrenzing Polyetheen met hoge dichtheid
Type Danfoss Aveo® Sensors
Type aansluiting naar afsluiter RAVL
Type aansluiting naar voeler Klemring
Uitvoering regelelement Service
UK RoHS compliance Out of scope
Vorstbeveiliging Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality