Danfoss Aveo® regelelementen, Regelelement type: Ingebouwde sensor, 7 °C - 28 °C, RAVL

015G4051

Danfoss Aveo™ sensor for old Danfoss RA/VL valves. Stuffing box included.

Productdata

Bruto gewicht 0.168 Kilogram
Netto gewicht 0.15 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702424626235

 

Afsluit functie Nee
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Aveo™ sensor for old Danfoss RA/VL valves. Stuffing box included.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Inhoud van set Regelelement, pakkingbus
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] 28 °C
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] 7 °C
Kleur Wit RAL 9016
Lengte capillaire buis [m] [Max] 0 m
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 76 mm
Product width [mm] 56 mm
Productgroep Radiator Sensors
Productnaam SCIP-dossier RA-V & -VL Service kit
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Ingebouwde sensor
SCIP-dossiernr. 0d7edca3-120b-4dfb-ae17-497830b15c4c
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 45 °F
Temperatuurbegrenzing Polyetheen met hoge dichtheid
Type Danfoss Aveo® Sensors
Type aansluiting naar afsluiter RAVL
Type aansluiting naar voeler Klemring
Uitvoering regelelement Service
UK RoHS compliance Out of scope
Vorstbeveiliging Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality