RA/VL sensoren, RA 2952, Gas, Regelelement type: Externe sensor, 5 °C - 26 °C, RAVL

013G2952

Vorstbeveiliging, begrenzing en vergrendeling van temperatuursetpoint, geschikt voor oudere Danfoss RA/VL 26mm-afsluiters

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Productdata

Bruto gewicht 0.208 Kilogram
Netto gewicht 0.189 Kilogram
Volume 0.458 Liter
EAN 5702420048062

 

Afsluit functie Nee
Contain batteries No
Description Vorstbeveiliging, begrenzing en vergrendeling van temperatuursetpoint, geschikt voor oudere Danfoss RA/VL 26mm-afsluiters
Inhoud van set Regelelement, pakkingbus
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] 26 °C
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] 5 °C
Kleur Wit RAL 9016
Lengte capillaire buis [m] [Max] 2 m
Productgroep Radiator Sensors
REACH kandidatenlijst stoffen No
Regelelement type Externe sensor
Sensormedia Gas
Sensorontwerp RA/VL 2000
Temperatuurbegrenzing Polyetheen met hoge dichtheid
Type RA/VL Sensors
Type aansluiting naar afsluiter RAVL
Type aansluiting naar voeler Klemring
Uitvoering regelelement RA 2952
UNSPSC-CODE 40101801
Vorstbeveiliging Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality