Toont 35 product (en)
Motorgestuurde klep, ICMTS 20 A33, Staal
Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 25, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 0.2, Max. Werkdruk [bar]: 140
Motorgestuurde klep, ICMTS 20A, Staal
Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 25, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 0.6, Max. Werkdruk [bar]: 140
Motorgestuurde klep, ICMTS 20B, Staal
Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 25, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 2.4, Max. Werkdruk [bar]: 140
Motorgestuurde klep, ICMTS 20C, Staal
Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 25, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 4.6, Max. Werkdruk [bar]: 140
Motorgestuurde klep, ICMTS 20B66, Staal
Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 25, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 1.6, Max. Werkdruk [bar]: 140
Elektrische regelklep, CCM 40
Koelmiddel(en): R404A; R744; R134a; R449A, Kv-waarde [m³/h]: 4.87, Max. Werkdruk [bar]: 90, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Elektrische regelklep, CCM 30
Koelmiddel(en): R404A; R744; R134a; R449A, Kv-waarde [m³/h]: 2.78, Max. Werkdruk [bar]: 90, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Elektrische regelklep, CCM 20
Koelmiddel(en): R404A; R744; R134a; R449A, Kv-waarde [m³/h]: 1.85, Max. Werkdruk [bar]: 90, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Elektrische regelklep, CCM 10
Koelmiddel(en): R404A; R744; R134a; R449A, Kv-waarde [m³/h]: 0.7, Max. Werkdruk [bar]: 90, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Elektrische regelklep, CCMT 2
Koelmiddel(en): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-waarde [m³/h]: 0.17, Max. Werkdruk [bar]: 140, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1