Motorgestuurde klep, ICMTS 20B66, Staal

027H1093

Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 25.0, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25.00, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 1.600, Max. Werkdruk [bar]: 140.0

Productdata

Bruto gewicht 2.436 Kilogram
Netto gewicht 2.424 Kilogram
Volume 3.473 Liter
EAN 5702428843720

 

Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard EN 10220
Afmeting uitgang aansluiting [mm] 25 mm
Bodymateriaal Staal
Categorie Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compatibele Danfoss-regelaars EKC 326A
Cv-waarde [gal/min] 1.85 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
Handmatige-bedieningsoptie Via ICAD-instelling
Via multifunctioneel gereedschap
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 25 mm
Koelmiddel(en) R744
Kv-waarde [m³/h] 1.6 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 140 bar
Max. Werkdruk [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Naam onderdelenprogramma ICMTS
Onderhoud geschikt ICMTS-reserveonderdelen
Open-/sluittijd [s] 3 s
Productaccessoires ICAD-toebehoren
ICM / ICS / ICLX-toebehoren
Productbeschrijving Exp.-motorklep voor hoge druk
Productgroep Expansion valves
Productnaam Motorgestuurde klep
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting Recht
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Toepassingsgebied Transkritische CO2-systemen
Type ICMTS 20B66
Type inlaataansluiting Stomplas
Type uitlaat aanlsuiting Stomplas
Uitgang aansluitmaat [inch] 1 in
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiel bediening DIRECT
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality