Toont 38 product (en)
Vlotterklep, SV 1
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25.7, Max. Werkdruk [bar]: 28.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 65
Vlotterklep, SV 3
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25.7, Max. Werkdruk [bar]: 28.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 65
Vlotterklep, SV 4
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 21.8, Max. Werkdruk [bar]: 28.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 120
Vlotterklep, SV 5
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 21.8, Max. Werkdruk [bar]: 28.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 120
Vlotterklep, HFI 040
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 100.0, Type inlaataansluiting: Stomplas, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 50.0, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 25.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netto volume [l]: 6.400
Vlotterklep, HFI 050
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 100.0, Type inlaataansluiting: Stomplas, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 50.0, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 25.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netto volume [l]: 6.400
Vlotterklep, HFI 060
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 100.0, Type inlaataansluiting: Stomplas, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 50.0, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 25.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netto volume [l]: 6.400
Vlotterklep, HFI 050
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 150.0, Type inlaataansluiting: Stomplas, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 50.0, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 25.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netto volume [l]: 6.400
Vlotterklep, HFI 060
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 150.0, Type inlaataansluiting: Stomplas, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 50.0, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 25.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netto volume [l]: 6.400