Vlotterklep, HFI 050

148G3093

Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 100, Type inlaataansluiting: Stomplas, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 50, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 25, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netto volume [l]: 6.4

Productdata

Bruto gewicht 47.49 Kilogram
Netto gewicht 47.49 Kilogram
Volume 104.168 Liter
EAN 5702428343947

 

Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard EN 10220
Afmeting uitgang aansluiting [mm] 50 mm
Bodymateriaal Staal
Categorie III
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 4 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 100 mm
Kleur verf Roodbruin
Koelmiddel(en) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Mantelvolume [gal US] 2.17 gal
Mantelvolume [l] 8.2 L
Max. Werkdruk [bar] 25 bar
Max. Werkdruk [psig] 363 psig
Netto volume [gal US] 1.69 gal
Netto volume [l] 6.4 L
Nominale cap.-condities [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Nominale cap.-condities [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Nominale capaciteit R717 [kW] 800 kW
Nominale capaciteit R717 [TR] 227 TR
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen vlotter exp. klep
Productaccessoires Toebehoren vlotter exp.klep
Productbeschrijving Vlotterklep
Productgroep Liquid level regulating valves
Productnaam Vlotterklep
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Temperatuurbereik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 176 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type HFI 050
Type inlaataansluiting Stomplas
Type uitlaat aanlsuiting Stomplas
Uitgang aansluitmaat [inch] 2 in
Ventiel constante 33.58
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verstuivermaat [mm] 50 mm
Vloeistof volumebereik [gal US] [max.] 1.22 gal
Vloeistof volumebereik [gal US] [min.] 0.42 gal
Vloeistof volumebereik [l] [max.] 4.6 L
Vloeistof volumebereik [l] [min.] 1.6 L
Vloeistofgroep 1
2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality