Vlotterklep, SV 1

027B2021

Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25.70, Max. Werkdruk [bar]: 28.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 65

Productdata

Bruto gewicht 10.074 Kilogram
Netto gewicht 6.65 Kilogram
Volume 22.14 Liter
EAN 5702422043621

 

Aansluitmateriaal Low temperature, steel
Balance pipe Solder conn. size 1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size 1 in
Bodymateriaal Low temperature steel
Categorie I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 0.07 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Low temperature steel
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 25.7 mm
Koelmiddel(en) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Kv-waarde [m³/h] 0.06 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 28 bar
Max. Werkdruk [psig] 406 psig
Nominale cap.-condities [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Nominale cap.-condities [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Nominale capaciteit R134a [kW] 3.9 kW
Nominale capaciteit R134a [TR] 1.11 TR
Nominale capaciteit R22 [kW] 4.7 kW
Nominale capaciteit R22 [TR] 1.34 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] 3.7 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] 1.05 TR
Nominale capaciteit R717 [kW] 25 kW
Nominale capaciteit R717 [TR] 7.1 TR
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Productbeschrijving Vlotterklep
Productgroep Liquid level regulating valves
Productnaam Vlotterklep
Productnaam SCIP-dossier Four-way valve(1)
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Temperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 149 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type SV 1
Type stuurlijnaansluiting Welding
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1
2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality