Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
148G3096 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
Vlotterklep, HFI 060
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
148G3096
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 150.00, Type inlaataansluiting: Stomplas, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 50.0, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 25.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netto volume [l]: 6.400