Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
You are at the {0} store.
15 produit(s) trouvé(s)
Pump connection
Pression de service [barg] [max.]: 83, Longueur [mm]: 45, 48.30 mm
Pression de service [barg] [max.]: 6, Longueur [mm]: 60
Pression de service [barg] [max.]: 83, Longueur [mm]: 115, 73.10 mm
Pression de service [barg] [max.]: 83, Longueur [mm]: 163, 89.00 mm
Pression de service [barg] [max.]: 83, Longueur [mm]: 38
Pression de service [barg] [max.]: 10, Longueur [mm]: 60, 60.30 mm
Pression de service [barg] [max.]: 10, Longueur [mm]: 116, 89.00 mm
Pression de service [barg] [max.]: 83, Longueur [mm]: 103, 60.30 mm
Pression de service [barg] [max.]: 10, Longueur [mm]: 89, 60.30 mm
Afficher: