Pump connection

180B3202

Pression de service [barg] [max.]: 83, Longueur [mm]: 45, 48.30 mm

Détails du produit

Poids brut 0.28 Kilogram
Poids Net 0.26 Kilogram
Volume 0.251 Liter
Numéro EAN 5715162668481

 

CE evaluated Out of scope
Description Pump connector
Description du produit Hoses and connectors
Désignation du modèle Pump connection
Filetage M42
Groupe de produits Accessories
Longueur [mm] 45 mm
Longueur [pouce] 1.77 in
Matériau du corps Duplex
Pression de service [barg] [max.] 83 barg
Pression de service [psig] [max.] 1200 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
To be used for APP 5.1-10.2
Type Pump connection
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 1.5 in
Victaulic [mm] 48.3 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality