Pump connection

180Z0165

Pression de service [barg] [max.]: 83, Longueur [mm]: 103, 60.30 mm

Détails du produit

Poids brut 1.119 Kilogram
Poids Net 0.974 Kilogram
Volume 1.704 Liter
Numéro EAN 5715162676493

 

Description Pump connector
Description du produit Hoses and connectors
Désignation du modèle Pump connection
Filetage M52
Groupe de produits Accessories
Longueur [mm] 103 mm
Longueur [pouce] 4.05 in
Matériau du corps Super Duplex
Pression de service [barg] [max.] 83 barg
Pression de service [psig] [max.] 1200 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
To be used for APP 16-22
Type Pump connection
Victaulic [in] 2 in
Victaulic [mm] 60.3 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality