Pump connection

180Z0059

Pression de service [barg] [max.]: 10, Longueur [mm]: 60, 60.30 mm

Détails du produit

Poids brut 0.4 Kilogram
Poids Net 0.354 Kilogram
Volume 0.653 Liter
Numéro EAN 5715162677667

 

CE evaluated Out of scope
Description Pump connector
Description du produit Hoses and connectors
Désignation du modèle Pump connection
Groupe de produits Accessories
Inside thread M42
Longueur [mm] 60 mm
Longueur [pouce] 2.83 in
Matériau du corps Duplex
Outside thread 2.0 in
Pression de service [barg] [max.] 10 barg
Pression de service [psig] [max.] 145 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
To be used for APP 11-13
Type Pump connection
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 2 in
Victaulic [mm] 60.3 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality