Pump connection

180Z0297

Pression de service [barg] [max.]: 10, Longueur [mm]: 89, 60.30 mm

Détails du produit

Poids brut 0.654 Kilogram
Poids Net 0.64 Kilogram
Volume 0.63 Liter
Numéro EAN 5715162677872

 

CE evaluated Out of scope
Description Hose tail 2" with 2" Vic., low pressure.
Description du produit Hoses and connectors
Désignation du modèle Pump connection
For hose size 2.0 in
Groupe de produits Accessories
Longueur [mm] 89 mm
Longueur [pouce] 3.5 in
Matériau du corps Super Duplex
Pression de service [barg] [max.] 10 barg
Pression de service [psig] [max.] 145 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type Pump connection
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 2 in
Victaulic [mm] 60.3 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality