Pump connection

180B3208

Pression de service [barg] [max.]: 83, Longueur [mm]: 163, 89.00 mm

Détails du produit

Poids brut 2.904 Kilogram
Poids Net 2.602 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Numéro EAN 5715162668320

 

CE evaluated Out of scope
Description Pump connector
Description du produit Hoses and connectors
Désignation du modèle Pump connection
Filetage M60
Groupe de produits Accessories
Longueur [mm] 163 mm
Longueur [pouce] 6.42 in
Matériau du corps Super Duplex
Pression de service [barg] [max.] 83 barg
Pression de service [psig] [max.] 1200 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
To be used for APP 30-46
Type Pump connection
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 89 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality