Transmetteurs de pression

84 produit(s) trouvé(s)

063G1061

Transmetteur de pression, MBS 1200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1200-2011-C2GB04

063G1064

Transmetteur de pression, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3615-C1GB04

063G1068

Transmetteur de pression, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3412-C1GB04

063G1104

Transmetteur de pression, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1121

Transmetteur de pression, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3415-C1GB04

063G1123

Transmetteur de pression, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1125

Transmetteur de pression, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3811-C1GB04

063G1133

Transmetteur de pression, MBS 1250, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-2011-C1GB04

063G1156

Transmetteur de pression, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3516-C3GB04

063G1159

Transmetteur de pression, MBS 1200, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1200-2611-C1GB04

Afficher: