+ napajanje |
Pin 1 |
Blažilnik impulza |
No |
Električni priključek |
M12 x 1 |
Električni priključki, moški/ženski |
Male |
Enak izdelek |
063G4159 |
EU RoHS izjeme |
No |
Ime izdelka |
Pressure transmitter |
Izhodni signal |
Current |
Izhodni signal [mA] [Maks] |
20 mA |
Izhodni signal [mA] [Min] |
4 mA |
Kategorija EEE |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Količina v pakiranju |
48 kos |
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] |
125 °C |
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] |
-40 °C |
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] |
257 °F |
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] |
-40 °F |
Maks. čas za odziv [ms] |
1 ms |
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] |
80 bar |
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig] |
1160 psig |
Natančnost, običajna +/- FS [%] |
0.5 % |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Opombe o tlačnem priključku |
A |
Oznaka CE |
Yes |
Oznaka UL |
Yes |
Pin surface material |
Au |
Podvržen (uredbi) OEEO |
Yes |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
100 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
212 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-40 °F |
Razpon tlaka [bar] [Maks] |
40 bar |
Razpon tlaka [bar] [Min] |
0 bar |
Razpon tlaka [psi] [Maks] |
580 psi |
Razpon tlaka [psi] [Min] |
0 psi |
Razpočni tlak [bar] |
800 bar |
Razpočni tlak [psig] |
11600 psig |
Skladnost s kitajskim RoHS |
Yes |
Skladnost z EU RoHS |
Yes |
Sklic tlačne enote |
Gauge (relative) |
Skupina izdelkov |
Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Soglasje |
CE C UL US UL Recognized |
Specifikacijski ključ |
MBS 1200-2611-C1GB04 |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] |
125 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] |
-40 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] |
257 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] |
-40 °F |
Standard tlačnega priključka |
DIN 3852-E |
Standardni električni priključek |
EN 60947-5-2 |
Supply voltage [V] DC [max] |
30 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Tip |
MBS 1200 |
Tlak, moški/ženski |
Male |
Tlačni priključek HEX [mm] |
22 mm |
Velikost električnega priključka |
4 pin |
Velikost tlačnega priključka |
1/4 |
Vrsta tlačnega priključka |
G |
Vsebuje baterije |
No |
Zaščitaohišja IP |
IP67 |
– skupni |
Pin 3 |