Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
MBS 1300 Series is a dual output transmitter. Output 1 gives a pressure signal where as output 2 gives a temperature signal. The Series consists of two versions: MBS 1300 – without integrated pulse-snubber and MBS 1350 – with integrated pulse-snubber. The integrated pulse-snubber offers a high degree of protection against cavitations and liquid hammer, and the well thought out design results in excellent vibration stability and an exceptional robustness. The high degree of EMI protection equips the pressure transmitter to meet most requirements
5 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1350-361G-C1GB04-2
Transmetteur de pression, MBS 1350, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 9/16-18, Spécifications clés: MBS 1350-341C-C3BD11-1
Transmetteur de pression, MBS 1350, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1350-341B-C1GB04-2
Transmetteur de pression, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1350-361G-C1GB04-2
Transmetteur de pression, MBS 1350, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1350-341B-C1GB04-2