Transmetteur de pression, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

063G1156

Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3516-C3GB04

Détails du produit

Poids brut 0.066 Kilogram
Poids Net 0.053 Kilogram
Volume 0.086 Liter
Numéro EAN 5702423236466

 

Alimentation positive Broche2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
commun Broche1
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Dim. du raccord de pression 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 48 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
C UL US UL Recognized
Indice de protection IP67
Nom du produit Transmetteur de pression
Pin surface material Au
Plage de pression [bar] [Max.] 300 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de pression [psi] [max.] 4350 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] -40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.] 257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.] -40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression d'éclatement [bar] 4000 bar
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 1200 bar
Pression de surcharge max. [psig] 17000 psig
Pression d’éclatement [psig] 58000 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Précision, type +/- PE [%] 0.5 %
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Rac. de pression A
Racc. Élect. Deutsch
Raccord de pression HEX [mm] 22 mm
Raccord de pression standard DIN 3852-E
Raccords électriques standards DT04
Ratiométrique [V] [max.] 4.5 V
Ratiométrique [V] [min.] 0.5 V
Signal Sortie Ratio metric
Sortie positive Broche4
Spécifications clés MBS 1250-3516-C3GB04
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Taille des raccords électriques 4 broches
Temps de réponse max. [ms] 1 ms
Type MBS 1250
Type de raccord de pression G
UL evaluated Yes
Vibration-amortissement Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality