Afficher plus
DST P92S

10 produit(s) trouvé(s)

078G1000

Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

078G1001

Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0060-BAR-R-11-01-01

078G1002

Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0100-BAR-R-11-01-01

078G1003

Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0160-BAR-R-11-01-01

078G1004

Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

078G1005

Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0400-BAR-R-11-01-01

078G1006

Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0600-BAR-R-11-01-01

078G1007

Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 14 x 1.5, Spécifications clés: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

078G1008

Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01

078G1010

Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99

Afficher: