Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The compact OEM pressure transmitter programme is designed for use in severe hydraulic applications. The integrated pulse-snubber offers a high degree of protection against cavitations and liquid hammer, and the well thought out design results in excellent vibration stability and an exceptional robustness. The high degree of EMI protection equips the pressure transmitter to meet most requirements. Running a powerful ARM-based micro-controller, offering diagnostic functions and intelligent performance features. Patented Danfoss Quasi-DC (QDCTM) technology inside. For improved immunity and long-term stability under even the most extreme field conditions.
15 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi
Racc. Élect.: Deutsch DT04, Type de raccord de pression: G, Spécifications clés: DST P650-2716-C3GC053
Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi
Racc. Élect.: Deutsch DT04, Type de raccord de pression: G, Spécifications clés: DST P650-2716-C3GC063
Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
Racc. Élect.: Deutsch DT04, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 9/16-18, Spécifications clés: DST P650-3816-C3BD113
Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Spécifications clés: DST P650-3416-C1GB041
Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 580 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Spécifications clés: DST P650-2816-C1GB041
Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi
Racc. Élect.: Deutsch DT04, Type de raccord de pression: G, Spécifications clés: DST P650-3716-C7GB041
Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Racc. Élect.: Deutsch DT04, Type de raccord de pression: G, Spécifications clés: DST P650-3416-C7GB041
Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Racc. Élect.: Deutsch DT04, Type de raccord de pression: G, Spécifications clés: DST P650-2616-C7GB041
Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Racc. Élect.: Deutsch DT04, Type de raccord de pression: G, Spécifications clés: DST P650-3416-C3GB041
Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi
Racc. Élect.: Deutsch DT04, Type de raccord de pression: G, Spécifications clés: DST P650-2716-C3GC063