Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
11 produit(s) trouvé(s)
VRH 60 25-80 bar
Débit [l/min] [max.]: 60, Débit [gpm] [max.]: 15.8, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
VRH 60 80-140 bar
Débit [l/min] [max.]: 60, Débit [gpm] [max.]: 15.8, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
VRH 120 25-80 bar
Débit [l/min] [max.]: 120, Débit [gpm] [max.]: 31.7, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
VRH 120 80-140 bar
Débit [l/min] [max.]: 120, Débit [gpm] [max.]: 31.7, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
VRH 30 10-40 bar
Débit [l/min] [max.]: 30, Débit [gpm] [max.]: 7.9, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig
VRH 30 25-140 bar
Débit [l/min] [max.]: 30, Débit [gpm] [max.]: 7.9, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig
VRH 30 45-210 bar
Débit [l/min] [max.]: 30, Débit [gpm] [max.]: 7.9, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig
VRH 30 CA 25-140 bar
Débit [l/min] [max.]: 30, Débit [gpm] [max.]: 7.9, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig
VRH 5 CA 30-120 bar
Débit [l/min] [max.]: 5, Débit [gpm] [max.]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig
VRH 5 30-120 bar
Débit [l/min] [max.]: 5, Débit [gpm] [max.]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig