VRH 30 CA 25-140 bar

180G0032

Débit [l/min] [max.]: 30.00, Débit [gpm] [max.]: 7.900, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

Détails du produit

Poids brut 0.333 Kilogram
Poids Net 0.307 Kilogram
Volume 0.41 Liter
Numéro EAN 5715162676479

 

CE evaluated Out of scope
Connexion standard BSP
Description VRH30CA Cartridge
Description du produit Pressure operated valves
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/8 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/8 in
Débit [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Débit [l/min] [max.] 30 l/min
Désignation du modèle VRH 30 CA 25-140 bar
Groupe de produits Valve
Matériau du corps AISI 304
Pression de service [barg] [max.] 140 barg
Pression de service [barg] [min.] 25 barg
Pression de service [psig] [max.] 2030 psig
Pression de service [psig] [min.] 362 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Type VRH 30
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality