VRH 120 25-80 bar

180G0020

Débit [l/min] [max.]: 120.00, Débit [gpm] [max.]: 31.700, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Détails du produit

Poids brut 3.335 Kilogram
Poids Net 1.86 Kilogram
Volume 3.05 Liter
Numéro EAN 5715162674239

 

CE evaluated Out of scope
Connexion standard BSP
Description VRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL
Description du produit Pressure operated valves
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/4 in
Débit [gpm] [max.] 31.7 gal/min
Débit [l/min] [max.] 120 l/min
Désignation du modèle VRH 120 25-80 bar
Groupe de produits Valve
Matériau du corps AISI 304
Pression de service [barg] [max.] 80 barg
Pression de service [barg] [min.] 25 barg
Pression de service [psig] [max.] 1160 psig
Pression de service [psig] [min.] 362 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Type VRH 120
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality