VRH 30 45-210 bar

180G0031

Débit [l/min] [max.]: 30.00, Débit [gpm] [max.]: 7.900, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig

Détails du produit

Poids brut 0.614 Kilogram
Poids Net 0.594 Kilogram
Volume 0.424 Liter
Numéro EAN 5715162674369

 

CE evaluated Out of scope
Connexion standard BSP
Description VRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL
Description du produit Pressure operated valves
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/8 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/8 in
Débit [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Débit [l/min] [max.] 30 l/min
Désignation du modèle VRH 30 45-210 bar
Groupe de produits Valve
Matériau du corps AISI 304
Pression de service [barg] [max.] 210 barg
Pression de service [barg] [min.] 45 barg
Pression de service [psig] [max.] 3045 psig
Pression de service [psig] [min.] 652 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Type VRH 30
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality