VRH 120 80-140 bar

180G0021

Débit [l/min] [max.]: 120.00, Débit [gpm] [max.]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Détails du produit

Poids brut 3.336 Kilogram
Poids Net 3.183 Kilogram
Volume 2.959 Liter
Numéro EAN 5715162672518

 

CE evaluated Out of scope
Connexion standard BSP
Description VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL
Description du produit Pressure operated valves
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/4 in
Débit [gpm] [max.] 31.7 gal/min
Débit [l/min] [max.] 120 l/min
Désignation du modèle VRH 120 80-140 bar
Groupe de produits Valve
Matériau du corps AISI 304
Pression de service [barg] [max.] 140 barg
Pression de service [barg] [min.] 80 barg
Pression de service [psig] [max.] 2030 psig
Pression de service [psig] [min.] 1160 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Type VRH 120
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality