VRH 60 25-80 bar

180G0002

Débit [l/min] [max.]: 60.00, Débit [gpm] [max.]: 15.800, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Détails du produit

Poids brut 1.253 Kilogram
Poids Net 1.176 Kilogram
Volume 0.941 Liter
Numéro EAN 5715162674192

 

CE evaluated Out of scope
Connexion standard BSP
Description VRH60 25-80 BAR PRESSURE REL.
Description du produit Pressure operated valves
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1/2 in
Débit [gpm] [max.] 15.8 gal/min
Débit [l/min] [max.] 60 l/min
Désignation du modèle VRH 60 25-80 bar
Groupe de produits Valve
Matériau du corps AISI 304
Pression de service [barg] [max.] 80 barg
Pression de service [barg] [min.] 25 barg
Pression de service [psig] [max.] 1160 psig
Pression de service [psig] [min.] 362 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Type VRH 60
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality