Afficher plus
EVRA / EVRAT

18 produit(s) trouvé(s)

032F3050

Vanne solénoïde, EVRA 3

Vanne solénoïde, Type: EVRA 3, Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride

032F310231

Vanne solénoïde, EVRA 3

Vanne solénoïde, Type: EVRA 3, Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride

032F310331

Vanne solénoïde, EVRA 3

Vanne solénoïde, Type: EVRA 3, Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride

032F6225

Vanne solénoïde, EVRA 25

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride, Cv [gal/min]: 11.6, Valeur du kv [m³/h]: 10

032F6226

Vanne solénoïde, EVRA 25

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride, Cv [gal/min]: 11.6, Valeur du kv [m³/h]: 10

032F803432

Vanne solénoïde, EVRA 25

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride, Cv [gal/min]: 11.6, Valeur du kv [m³/h]: 10

042H1126

Vanne solénoïde, EVRA 32

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 18.5, Valeur du kv [m³/h]: 16

042H1127

Vanne solénoïde, EVRA 32

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 18.5, Valeur du kv [m³/h]: 16

042H1128

Vanne solénoïde, EVRA 40

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 28.9, Valeur du kv [m³/h]: 25

Afficher: