Vanne solénoïde, EVRA 3

032F3050

Vanne solénoïde, Type: EVRA 3, Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride

Détails du produit

Poids brut 0.902 Kilogram
Poids Net 0.84 Kilogram
Volume 1.182 Liter
Numéro EAN 5702422027928

 

Accessoires produit Brides
Accessoires pour bobine d'électrovanne
Bobine No
China RoHS compliance Out of scope
Cv [gal/min] 0.27 gal/min
Dimensions de l'orifice [mm] 3 mm
Désignation du modèle Électrovanne
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Fonction NF
Fonctionnement de la vanne DIRECT
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation Homologué C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Acier de décolletage
Nom du produit Vanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIP EVRA EVRAT
Nom du programme pièces EVRA / EVRAT
Nº de dossier SCIP d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
ODP min. [bar] 0.2 bar
ODP min. [psi] 2.9 psi
OPD max. [bar] 10W AC 21 bar
OPD max. [bar] 12W AC 25 bar
OPD max. [bar] 20W DC 14 bar
OPD max. [psi] 14W AC 300 psi
Option en fonctionnement manuel Non
Plage de température ambiante [°F] [max.] 175 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 105 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 221 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 42 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 610 psig
Présence de batteries Non
Remarque sur la plage de temp. du fluide Dégivrage max. 130°C/265°F
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Temp. Ambiante -40 - 80 °C
Type EVRA 3
Type de passage Droit
Type de Sortie Bride
Type raccordement Entrée Bride
UL evaluated Yes
Valeur du kv [m³/h] 0.23 m³/h

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality