Vanne solénoïde, EVRA 25

032F6226

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride, Cv [gal/min]: 11.6, Valeur du kv [m³/h]: 10

Detaily produktu

Poids brut 3.278 Kilogram
Poids Net 3.031 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Numéro EAN 5702422180371

 

Accessoires produit Brides
Accessoires pour électrovannes
Bobine No
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Contain batteries No
Désignation du modèle Électrovanne
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction NF
Hodnota Cv [gal/min] 11.6 gal/min
Homologation Homologué C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Kv - hodnota [m³/h] 10 m³/h
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Fonte
MaxOPD [bar] 20W DC 14 bar
MaxOPD [psi] 14 W AC 300 psi
MinODP [bar] 0.2 bar
Množství na formát balení 1 pc
Možnost manuálního provozu Ne
Nom du programme pièces EVRA / EVRAT
Název produktu Elektromagnetický ventil
ODP min. [psi] 2.9 psi
OPD max. [bar] 10W AC 21 bar
OPD max. [bar] 12W AC 25 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 42 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 610 psig
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz ventilu SERVO-PÍST
Remarque sur la plage de temp. du fluide Dégivrage max. 130°C/265°F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 175 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
SCIP dossier no. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP dossier product name EVRA EVRAT
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota okolí [°C] -40 - 80 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 105 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 221 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Typ EVRA 25
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Type de passage Droit
Type de Sortie Bride
Type raccordement Entrée Bride
UL evaluated Yes
Velikosttrysky [mm] 25 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality