Vanne solénoïde, EVRA 3

032F310331

Vanne solénoïde, Type: EVRA 3, Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride

Détails du produit

Poids brut 1.21 Kilogram
Poids Net 1.155 Kilogram
Volume 1.113 Liter
Numéro EAN 5702422018995

 

Accessoires produit Brides
Accessoires pour bobine d'électrovanne
Bobine Oui
Bobine BE230AS
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [W] 50Hz 12 W
Cv [gal/min] 0.27 gal/min
Dimensions de l'orifice [mm] 3 mm
Désignation du modèle Électrovanne
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Fonction NF
Fonctionnement de la vanne DIRECT
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Solenoid valves
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Indice de protection IP67
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Acier de décolletage
Nom du produit Vanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIP EVRA EVRAT
Nom du programme pièces EVRA / EVRAT
Nº de dossier SCIP d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
ODP min. [bar] 0.2 bar
ODP min. [psi] 2.9 psi
OPD max. [bar] 10W AC 21 bar
OPD max. [bar] 20W DC 14 bar
Option en fonctionnement manuel Non
Plage de température ambiante [°F] [max.] 175 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 105 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 221 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 42 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 610 psig
Présence de batteries Non
Puissance abs. 10 W
Raccordement bobine Boîtier de raccordement
Remarque sur la plage de temp. du fluide Dégivrage max. 130°C/265°F
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Temp. Ambiante -40 - 80 °C
Tension d'alimentation 50Hz max. [V] 230 V
Tension d'alimentation 50Hz min. [V] 220 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 220 V
Type EVRA 3
Type de passage Droit
Type de Sortie Bride
Type raccordement Entrée Bride
Valeur du kv [m³/h] 0.23 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality