Magnetventil, EVRA 3

032F310231

Venligst kontakt kundeservice

Magnetventil, Type: EVRA 3, Funktion: NC

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.218 Kilogram
Nettovægt 1.149 Kilogram
Volume 1.678 Liter
EAN nr. 5702422039464

 

Afgangstilslutning Flange
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Cv-værdi [gal/min] 0.27 gal/min
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 3 mm
Energiforbrug 10 W
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding 50Hz Min. [V] 220 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 220 V
Frekvens [Hz] 50 Hz
Funktion NC
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Automatstål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kabel 40 in
Kabellængde [m] 1 m
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 0.23 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 610 psig
Maks. driftstryk [bar] 42 bar
Max. OPD, 10W AC [bar] 21 bar
Max. OPD, 20W DC 14 bar
Medietemp. note Afrimning max 130°C
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Min. ODP [bar] 0.2 bar
Min. ODP [psi] 2.9 psi
Mul. for manuel betjening Nej
Omgiv. temp. -40 - 80 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 175 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EVRA / EVRAT
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Flanger
Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP-dossier produktnavn EVRA EVRAT
Spole Ja
Spoletilslutning Kabel
Spoletype BF230AS
Strømforbrug [W] 50Hz 12 W
Tilslutningstype, tilgang Flange
Type EVRA 3
Typebetegnelse Magnetventil
Ventildrift DIREKTE

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality