Vanne solénoïde, EVRA 25

032F803432

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride, Cv [gal/min]: 11.6, Valeur du kv [m³/h]: 10

Détails du produit

Poids brut 3.695 Kilogram
Poids Net 3.448 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Numéro EAN 5702428090346

 

Accessoires produit Brides
Accessoires pour électrovannes
Bobine Oui
Bobine BE230CS
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [W] 50Hz 17 W
Consommation électrique [W] 60Hz 14 W
Cv [gal/min] 11.6 gal/min
Dimensions de l'orifice [mm] 25 mm
Désignation du modèle Électrovanne
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Fonction NF
Fonctionnement de la vanne SERVO-PISTON
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Solenoid valves
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Indice de protection IP67
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Fonte
Nom du produit Vanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIP EVRA EVRAT
Nom du programme pièces EVRA / EVRAT
Nº de dossier SCIP d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
ODP min. [bar] 0.2 bar
ODP min. [psi] 2.9 psi
OPD max. [bar] 10W AC 21 bar
OPD max. [bar] 20W DC 14 bar
OPD max. [psi] 14W AC 300 psi
Option en fonctionnement manuel Oui
Plage de température ambiante [°F] [max.] 175 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 105 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 221 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 42 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 610 psig
Présence de batteries Non
Puissance abs. 10 W
Raccordement bobine Boîtier de raccordement
Remarque sur la plage de temp. du fluide Dégivrage max. 130°C/265°F
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Temp. Ambiante -40 - 80 °C
Tension d'alimentation 50Hz max. [V] 230 V
Tension d'alimentation 50Hz min. [V] 220 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V] 230 V
Tension d'alimentation 60Hz min. [V] 220 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 220 V
Type EVRA 25
Type de passage Droit
Type de Sortie Bride
Type raccordement Entrée Bride
UL evaluated Yes
Valeur du kv [m³/h] 10 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality