Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
30 produit(s) trouvé(s)
Vanne solénoïde, EVRST 20
Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 5.2, Valeur du kv [m³/h]: 4.5
Vanne solénoïde, EVRA 3
Vanne solénoïde, Type: EVRA 3, Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride
Vanne solénoïde, EVRS 3
Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 0.27, Valeur du kv [m³/h]: 0.23
Vanne solénoïde, EVRS 3
Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Filetage, Type de Sortie: Filetage, Cv [gal/min]: 0.27, Valeur du kv [m³/h]: 0.23
Vanne solénoïde, EVRS 10
Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 1.7, Valeur du kv [m³/h]: 1.5
Vanne solénoïde, EVRST 10
Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 1.7, Valeur du kv [m³/h]: 1.5
Vanne solénoïde, EVRS 15
Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 3.1, Valeur du kv [m³/h]: 2.7
Vanne solénoïde, EVRST 15
Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 3.1, Valeur du kv [m³/h]: 2.7
Vanne solénoïde, EVRS 20
Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 5.2, Valeur du kv [m³/h]: 4.5
Vanne solénoïde, EVRA 3
Vanne solénoïde, Type: EVRA 3, Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride