Vanne solénoïde, EVRST 20

032F2237

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 5.2, Valeur du kv [m³/h]: 4.5

Détails du produit

Poids brut 2.112 Kilogram
Poids Net 1.837 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Numéro EAN 5702422162247

 

Accessoires produit Accessoires pour électrovannes
Bobine No
China RoHS compliance Out of scope
Cv [gal/min] 5.2 gal/min
Dimensions de l'orifice [mm] 13 mm
Désignation du modèle Électrovanne
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Entrée [in] 1 po
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Fonction NF
Fonctionnement de la vanne DIRECT
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau du raccord Acier inoxydable
Nom du produit Vanne solénoïde
Nom du programme pièces EVRS / EVRST
ODP min. [bar] 0 bar
OPD max. [bar] 10W AC 14 bar
OPD max. [bar] 12W AC 21 bar
OPD max. [bar] 20W DC 13 bar
Option en fonctionnement manuel Oui
Plage de température ambiante [°F] [max.] 175 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 105 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 221 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 400 psig
Présence de batteries Non
Raccordement d'entrée standard EN 10220
Raccordement de sortie standard EN 10220
Remarque sur la plage de temp. du fluide Dégivrage max. 130°C/265°F
Substances de la liste candidate REACH No
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Taille Sortie [in] 1"
Temp. Ambiante -40 - 80 °C
Type EVRST 20
Type de passage Droit
Type de Sortie soudé
Type raccordement Entrée Soudure bout à bout
Valeur du kv [m³/h] 4.5 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality