Vanne solénoïde, EVRST 15

032F3085

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Cv [gal/min]: 3.1, Valeur du kv [m³/h]: 2.7

Product details

Poids brut 1.362 Kilogram
Poids Net 1.147 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Numéro EAN 5702422043904

 

Accessoires produit Accessoires pour électrovannes
Actuator system [mm] 13.5 mm
Ambient temperature -40 - 80 °C
Ambient temperature range [°F] [min] -40 °F
Bobine No
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 3.1 gal/min
Désignation du modèle Électrovanne
Emballage (format) Emballage individuel
Entrée [in] 3/4po
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction NF
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Kv value [m³/h] 2.7 m³/h
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Manual operation option Yes
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau du raccord Acier inoxydable
MaxOPD[bar] 20W DC 18 bar
Medium temperature range [°C] [max] 105 °C
Medium temperature range [°C] [min] -40 °C
Medium temperature range [°F] [max] 221 °F
Medium temperature range [°F] [min] -40 °F
MinODP [bar] 0 bar
Nom du programme pièces EVRS / EVRST
OPD max. [bar] 10W AC 14 bar
OPD max. [bar] 12W AC 21 bar
Orifice size [mm] 14 mm
Plage de température ambiante [°F] [max.] 175 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 50 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 725 psig
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Quantity per packing format 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Remarque sur la plage de temp. du fluide Dégivrage max. 130°C/265°F
Taille Sortie [in] 3/4po
Type EVRST 15
Type de passage Droit
Type de Sortie soudé
Type raccordement Entrée Soudure bout à bout
Valve operation Direct

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality