Vanne solénoïde, EVRS 3

032F3081

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Filetage, Type de Sortie: Filetage, Cv [gal/min]: 0.27, Valeur du kv [m³/h]: 0.23

Détails du produit

Poids brut 0.411 Kilogram
Poids Net 0.388 Kilogram
Volume 0.253 Liter
Numéro EAN 5702422128618

 

Accessoires produit Accessoires pour électrovannes
Bobine No
China RoHS compliance Out of scope
Cv [gal/min] 0.27 gal/min
Dimensions de l'orifice [mm] 2.6 mm
Désignation du modèle Électrovanne
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
Entrée [in] G 1/4
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Fonction NF
Fonctionnement de la vanne DIRECT
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau du raccord Acier inoxydable
Nom du produit Vanne solénoïde
Nom du programme pièces EVRS / EVRST
ODP min. [bar] 0 bar
OPD max. [bar] 10W AC 21 bar
OPD max. [bar] 12W AC 25 bar
OPD max. [bar] 20W DC 14 bar
Option en fonctionnement manuel Non
Plage de température ambiante [°F] [max.] 175 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 105 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 221 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 50 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 725 psig
Présence de batteries Non
Raccordement d'entrée standard ISO 228-1
Raccordement de sortie standard ISO 228-1
Remarque sur la plage de temp. du fluide Dégivrage max. 130°C/265°F
Substances de la liste candidate REACH No
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Taille Sortie [in] G 1/4
Temp. Ambiante -40 - 80 °C
Type EVRS 3
Type de passage Droit
Type de Sortie Filetage
Type raccordement Entrée Filetage
Valeur du kv [m³/h] 0.23 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality