Показано 15 продуктів
Датчик температури, MBT 3270, 28 мм, G,1/4
Діапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Brass, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти
Датчик температури, MBT 3270, 24 мм, M,10x1
Діапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти
Датчик температури, MBT 3270, 40 мм, M,10x1
Діапазон температур [°C]: -50 - 300, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти
Датчик температури, MBT 3270, 40 мм, M,10x1
Діапазон температур [°C]: -50 - 300, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Німецький DT04, Розмір електричного підключення: 2 контакти
Датчик температури, MBT 3270, 28 мм, M,14x1.5
Діапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Brass, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти
Датчик температури, MBT 3270, 28 мм, M,14x1.5
Діапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: Brass, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти
Датчик температури, MBT 3270, 30 мм, G,1/4
Діапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 303, Електричне підключення: M12 x 1, Розмір електричного підключення: 4 контакти
Датчик температури, MBT 3270, 28 мм, M,14x1.5
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 303, Електричне підключення: Німецький DT04, Розмір електричного підключення: 2 контакти
Датчик температури, MBT 3270, 30 мм, G,1/4
Діапазон температур [°C]: -50 - 120, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 9
Датчик температури, MBT 3270, 70 мм, G,1/2
Діапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип елемента датчика: NTC, Опір елем. датчика [Ом]: 3000, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: M12 x 1, Розмір електричного підключення: 4 контакти