Датчик температури, MBT 3270, 30 мм, G,1/4

084Z2319

Діапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 303, Електричне підключення: M12 x 1, Розмір електричного підключення: 4 контакти

Інформація про продукт

Вага брутто 0.031 Kilogram
Bага нетто 0.03 Kilogram
Об'єм 0.025 Liter
EAN 5702428897938

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Process connection size 1/4
Вставка датчика Фіксов.
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 1.18 дюйм
Довжина вставки [мм] 30 мм
Допуск елемента датчика Class A
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.197 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 5 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення M12 x 1
Електричне підключення, штекер/штепсель Зовнішн.
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість на формат упаковки 40 шт.
Матеріал з'єднання AISI 303
Матеріал захисної трубки AISI 303
Матеріал технологічного з'єднання AISI 303
Назва виробу в досьє SCIP MBT 3270/5270
Назва продукту Датчик температури
Номер досьє SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Опір елем. датчика [Ом] 100
Позначення типу MBT 3270-00601-030-00H20
Проводи [шт.] 4 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 4 контакти
Сигнал виходу Ohm
Стандарт електричного підключення IEC 61076-2-101
Стандарт елемента датчика EN 60751
Стандарт технологічного з'єднання ISO 228-1-A
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 125 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 257 °F
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип MBT 3270
Тип вставки Фіксов.
Тип елемента датчика Pt
Тип з'єднання G
Тип кабелю N/A
Тип технологічного з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality