Додати гарантію
Товар додано до кошика
084Z2298 додано до кошика
Виберіть гарантію зі списку нижче, щоб застосувати її до приводу. Пам'ятайте, що ви можете вибрати лише одну гарантію, а якщо у вас є кілька приводів, одна й та сама гарантія буде додана до кожного привода. Зверніть увагу, що після додавання гарантії ви не зможете змінити кількість приводів.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
На жаль, нам не вдалося знайти варіанти подовженої гарантії для вашого продукту.
Будь ласка, повторіть спробу пізніше або зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів для отримання додаткової допомоги.
Будь ласка, повторіть спробу пізніше або зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів для отримання додаткової допомоги.
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
Датчик температури, MBT 3270, 28 мм, M,14x1.5
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Датчик температури, MBT 3270, 28 мм, M,14x1.5
084Z2298
Діапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: Brass, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти
Ціноутворення за кількість
Досягніть економії коштів за допомогою оптових закупівель
Кількість | Units of measure | Ціна |
---|