Показано 10 продуктів

014-0004

Тримач оглядового скла, SGR, 3/4, G

Макс. робочий тиск [бар]: 35, Індикатор вологи: Без індикатора, Тип з'єднання: G, Типорозмір з'єднання: 3/4

014-0006

Тримач оглядового скла, SGRN, ½ дюйма, NPT

Макс. робочий тиск [бар]: 35, Індикатор вологи: Індикатор N, Тип з'єднання: NPT, Типорозмір з'єднання: ½ дюйма

014-0131

Тримач оглядового скла, SGRI, ½ дюйма, NPT

Макс. робочий тиск [бар]: 35, Індикатор вологи: Індикатор I, Тип з'єднання: NPT, Типорозмір з'єднання: ½ дюйма

014L0002

Тримач оглядового скла, SGP 1/2 RX, ½ дюйма, NPT

Макс. робочий тиск [бар]: 52, Індикатор вологи: Без індикатора, Тип з'єднання: NPT, Типорозмір з'єднання: ½ дюйма

014L0004

Тримач оглядового скла, SGP 3/4 RX, 3/4, G

Макс. робочий тиск [бар]: 52, Тип з'єднання: G, Типорозмір з'єднання: 3/4

014L0005

Тримач оглядового скла, SGP 3/4 RX, ¾ дюйма, NPT

Макс. робочий тиск [бар]: 52, Тип з'єднання: NPT, Типорозмір з'єднання: ¾ дюйма

014L0006

Тримач оглядового скла, SGP 1/2 RN, ½ дюйма, NPT

Макс. робочий тиск [бар]: 52, Індикатор вологи: Індикатор N, Тип з'єднання: NPT, Типорозмір з'єднання: ½ дюйма

014L1066

Тримач оглядового скла, SGP 24 RX, M24 x 1, M

Макс. робочий тиск [бар]: 52, Індикатор вологи: Без індикатора, Тип з'єднання: M, Типорозмір з'єднання: M24 x 1

014L1155

Тримач оглядового скла, SGP 24 RN

Макс. робочий тиск [бар]: 52, Індикатор вологи: Індикатор N, Тип з'єднання: M, Типорозмір з'єднання: M24 x 1

014L1601

Тримач оглядового скла, SGP 20 RN, M20 x 1.5, M

Макс. робочий тиск [бар]: 52, Індикатор вологи: Індикатор N, Тип з'єднання: M, Типорозмір з'єднання: M20 x 1.5

Вигляд: