Тримач оглядового скла, SGR, 3/4, G

014-0004

Макс. робочий тиск [бар]: 35, Індикатор вологи: Без індикатора, Тип з'єднання: G, Типорозмір з'єднання: 3/4

Доступна оновлена й покращена версія цього продукту.
Заміна

Інформація про продукт

Вага брутто 0.078 Kilogram
Bага нетто 0.077 Kilogram
Об'єм 0.086 Liter
EAN 5702422031468

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Аксесуари продукту Ні
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання Зовнішн.
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sight glasses
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Кількість на формат упаковки 19 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 35 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Назва продукту Тримач оглядового скла
Номер досьє SCIP 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Поплавкова куля [шт.] 1 шт.
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм] 3/4
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип SGR
Тип з'єднання G
Типорозмір з'єднання 3/4
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R134a
R513A
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Індикатор вологи Без індикатора

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality