Тримач оглядового скла, SGP 1/2 RX, ½ дюйма, NPT

014L0002

Макс. робочий тиск [бар]: 52, Індикатор вологи: Без індикатора, Тип з'єднання: NPT, Типорозмір з'єднання: ½ дюйма

Інформація про продукт

Вага брутто 0.078 Kilogram
Bага нетто 0.07 Kilogram
Об'єм 0.086 Liter
EAN 5702428818933

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Ні
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sight glasses
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Затверджені UL холодагенти R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
Кількість на формат упаковки 19 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Назва дозвільного файлу ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва дозвільного файлу UL ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва продукту Тримач оглядового скла
Номер досьє SCIP 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Поплавкова куля [шт.] 3 шт.
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм] 1/2 in
Стандарт з'єднання ANSI/ASME B1.20.1
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип SGP 1/2 RX
Тип з'єднання NPT
Типорозмір з'єднання ½ дюйма
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
Індикатор вологи Без індикатора

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality