Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Sight glass accessories |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Sight glasses |
Дозволи |
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US EAC |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
80 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
175 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R410A: 266 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R410A: 540 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Застосування сідла SGS |
M24 x 1 |
Затверджені UL холодагенти |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R463A R507A R513A R515B R744 |
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R410A: 66 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R410A: 135 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Кількість на формат упаковки |
10 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
52 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
754 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Латунь |
Матеріал корпусу |
Латунь |
Назва дозвільного файлу |
ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4 |
Назва дозвільного файлу UL |
ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4 |
Назва продукту |
Тримач оглядового скла |
Номер досьє SCIP |
323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Тип |
SGP 24 RN |
Тип з'єднання |
M |
Типорозмір з'єднання |
M24 x 1 |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодоагенти |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R744 |
Частини в комплекті |
Прокладка |
Індикатор вологи |
Індикатор N |