Тримач оглядового скла, SGRN, ½ дюйма, NPT

014-0006

Макс. робочий тиск [бар]: 35, Індикатор вологи: Індикатор N, Тип з'єднання: NPT, Типорозмір з'єднання: ½ дюйма

Інформація про продукт

Вага брутто 0.074 Kilogram
Bага нетто 0.06 Kilogram
Об'єм 0.086 Liter
EAN 5702422108559

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Ні
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sight glasses
Дозволи UL
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Затверджені UL холодагенти R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Кількість на формат упаковки 19 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 35 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Назва дозвільного файлу UL ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва продукту Тримач оглядового скла
Номер досьє SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Поплавкова куля [шт.] 3 шт.
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Розмір з'єднання [дюйм] 1/2 in
Стандарт з'єднання ANSI/ASME B1.20.1
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип SGRN
Тип з'єднання NPT
Типорозмір з'єднання ½ дюйма
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R134a
R513A
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Індикатор вологи Індикатор N

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality