Транскритичні перепускні клапани газу

Показано 22 продуктів

027H1086

Клапан з електроприводом, ICMTS 20B, Сталь

Розмір вихідного підключення [мм]: 25, Розмір вхідного підключення [мм]: 25, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 2.4, Макс. робочий тиск [бар]: 140

027H1087

Клапан з електроприводом, ICMTS 20C, Сталь

Розмір вихідного підключення [мм]: 25, Розмір вхідного підключення [мм]: 25, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 4.6, Макс. робочий тиск [бар]: 140

027H7188

Електричний регулювальний клапан, CCM 10

Холодоагенти: R404A; R744; R134a; R449A, Значення Kv [м/год]: 0.7, Макс. робочий тиск [бар]: 90, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

027H7200

Електричний регулювальний клапан, CCMT 2

Холодоагенти: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значення Kv [м/год]: 0.17, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

027H7201

Електричний регулювальний клапан, CCMT 4

Холодоагенти: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значення Kv [м/год]: 0.45, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

027H7202

Електричний регулювальний клапан, CCMT 8

Холодоагенти: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значення Kv [м/год]: 0.93, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

027H7231

Електричний регулювальний клапан, CCMT 16

Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 1.6, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

027H7232

Електричний регулювальний клапан, CCMT 24

Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 2.4, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

027H7233

Електричний регулювальний клапан, CCMT 30

Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 3, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

027H7234

Електричний регулювальний клапан, CCMT 42

Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 4.2, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Вигляд: