Показати більше
CCMT Light

Показано 12 продуктів

027H7239

Електричний регулювальний клапан, CCMT 3L

Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.26, Макс. робочий тиск [бар]: 130, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 9

027H7240

Електричний регулювальний клапан, CCMT 3L

Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.26, Макс. робочий тиск [бар]: 130, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 9

027H7241

Електричний регулювальний клапан, CCMT 3L

Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.26, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 9

027H7242

Електричний регулювальний клапан, CCMT 5L

Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.48, Макс. робочий тиск [бар]: 130, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 9

027H7243

Електричний регулювальний клапан, CCMT 5L

Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.48, Макс. робочий тиск [бар]: 130, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 9

027H7245

Електричний регулювальний клапан, CCMT 5L

Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.48, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 9

027H7247

Електричний регулювальний клапан, CCMT 8L

Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.8, Макс. робочий тиск [бар]: 130, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 9

027H7250

Електричний регулювальний клапан, CCMT 8L

Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.8, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 9

027H7272

Електричний регулювальний клапан, CCMT 8L

Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.8, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 9

027H7273

Електричний регулювальний клапан, CCMT 3L

Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.26, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 9

Вигляд: