Електричний регулювальний клапан, CCMT 4

027H7201

Холодоагенти: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значення Kv [м/год]: 0.45, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Інформація про продукт

Вага брутто 1.86 Kilogram
Bага нетто 1.5 Kilogram
Об'єм 6.248 Liter
EAN 5702428453363

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electric valve accessories
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Дозволи LLC CDC EURO-TYSK
UL
Діап. настр. диф. тиску [бар] 90 бар
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] 1305 фунт на дюйм²
Діапазон температури [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Затверджені UL холодагенти R134a
R744
Значення Cv [гал/хв] 0.52 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.45 м³/год
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2030 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар] 90 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] 1305 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Електричний регулювальний клапан
Номер досьє SCIP 86df1595-1afa-4588-8508-53267586ff81
Опис продукту Електричний розширювальний клапан
Придатний до експлуатації Electric valve spare parts
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання під зварювання [дюйм] 1/2 in
Розмір з'єднання під пайку [дюйм] 5/8 in
Стандарт з'єднання EN10220
Тип CCMT 4
Тип з'єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R1234yf
R134a
R410A
R744

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality