Електричний регулювальний клапан, CCMT 16

027H7231

Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 1.6, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Інформація про продукт

Вага брутто 3.032 Kilogram
Bага нетто 2.235 Kilogram
Об'єм 7.383 Liter
EAN 5702428912303

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electric valve accessories
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Дозволи LLC CDC EURO-TYSK
UL
Діап. настр. диф. тиску [бар] 90 бар
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] 1305 фунт на дюйм²
Діапазон температури [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Затверджені UL холодагенти R134a
R744
Значення Cv [гал/хв] 1.88 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 1.6 м³/год
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2030 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар] 90 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] 1305 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Електричний регулювальний клапан
Номер досьє SCIP 86df1595-1afa-4588-8508-53267586ff81
Опис продукту Електричний розширювальний клапан
Придатний до експлуатації Electric valve spare parts
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання під зварювання [дюйм] 1 in
Розмір з'єднання під пайку [дюйм] 1 1/8 in
Стандарт з'єднання EN10220
Тип CCMT 16
Тип з'єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R410A
R744

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality